Frequency40 MHz
-
アラームY
-
インターフェースSPI
-
ウォッチドッグ タイマーY
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量1 MBit
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14B101PA-SFXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-16 (51-85022) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (51-85022) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1 MビットnvSRAM、128K × 8
- QuantumTrap不揮発性メモリへのSTORE
- VCAPによるパワーダウン時の自動保存 (AutoStore)
- 電源投入時またはSPIコマンドによるRECALL
- SPI最大104 MHz (FAST_READ)
- SPIモード0およびモード3に対応
- 40 MHz動作時の平均アクティブ電流: 3 mA
- スタンバイ電流: 250 μA
- スリープモード電流: 8 μA
- WPピンによるハードウェア書き込み保護
- ブロック保護 1/4、1/2、フル
- RTCアラーム、WDT、SQW (1 Hz~32 kHz)
利点
- SRAMの高速性能と不揮発性バックアップ機能を両立
- 停電時にも自動的に復旧
- VCAP コンデンサーによりバックアップSTOREを実現
- データ自動復元機能で高速再起動
- 104 MHz SPIによりスループットが向上
- 標準的なSPIマスターへの統合が容易
- 低消費電流 3 mAにより動作時の消費電力を削減
- 待機電力250 μAでアイドル時の消費電力を低減
- 8 µAのスリープでバッテリーエネルギーを節約
- WP pinは意図しない書き込みをブロック
- ブロック保護により重要なデータを保護
- RTCにより追加のタイマーICが不要
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.