CY14B101PA-SFXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY14B101PA-SFXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B101PA-SFXI
CY14B101PA-SFXI
個.


製品仕様情報

  • Frequency
    40 MHz
  • アラーム
    Y
  • インターフェース
    SPI
  • ウォッチドッグ タイマー
    Y
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    1 MBit
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    128Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
CY14B101PA-SFXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85022)
梱包サイズ 920
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85022)
梱包サイズ 920
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY14B101PA-SFXIは、リアルタイムクロックを内蔵した1Mビット (128K×8) のSPI nvSRAMです。電源オフ時にSRAMデータをQuantumTrap技術を採用した不揮発性素子に保存し (AutoStore) 、電源オン時にデータを呼び出す。85℃での保持期間は20年、STOREサイクルは100万回です。2.7 V~3.6 Vで動作し、40 MHzで3mAの電流を消費します。SPIモード0/3、40 MHzの読み書き速度、最大104 MHzの高速読み出し速度をサポートし、16ピンSOICパッケージで提供されます。

特長

  • 1 MビットnvSRAM、128K × 8
  • QuantumTrap不揮発性メモリへのSTORE
  • VCAPによるパワーダウン時の自動保存 (AutoStore)
  • 電源投入時またはSPIコマンドによるRECALL
  • SPI最大104 MHz (FAST_READ)
  • SPIモード0およびモード3に対応
  • 40 MHz動作時の平均アクティブ電流: 3 mA
  • スタンバイ電流: 250 μA
  • スリープモード電流: 8 μA
  • WPピンによるハードウェア書き込み保護
  • ブロック保護 1/4、1/2、フル
  • RTCアラーム、WDT、SQW (1 Hz~32 kHz)

利点

  • SRAMの高速性能と不揮発性バックアップ機能を両立
  • 停電時にも自動的に復旧
  • VCAP コンデンサーによりバックアップSTOREを実現
  • データ自動復元機能で高速再起動
  • 104 MHz SPIによりスループットが向上
  • 標準的なSPIマスターへの統合が容易
  • 低消費電流 3 mAにより動作時の消費電力を削減
  • 待機電力250 μAでアイドル時の消費電力を低減
  • 8 µAのスリープでバッテリーエネルギーを節約
  • WP pinは意図しない書き込みをブロック
  • ブロック保護により重要なデータを保護
  • RTCにより追加のタイマーICが不要

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ