これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY14B101KA-SP45XI
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY14B101KA-SP45XI

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14B101KA-SP45XI
CY14B101KA-SP45XI


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • アラーム
    Y
  • インターフェース
    Parallel
  • ウォッチドッグ タイマー
    Y
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    1 MBit
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    128Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    45 ns

OPN
CY14B101KA-SP45XI
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SSOP-48 (51-85061)
梱包サイズ 300
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SSOP-48 (51-85061)
梱包サイズ 300
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US
CY14B101KA-SP45XIは、QuantumTrap技術を採用した不揮発性素子を使用し、リアルタイムクロックを内蔵した1MビットのnvSRAM (128K×8) です。外部の61 μF~180 μFのVCAPコンデンサーを使用して、電源オフ時に自動STOREし、電源オン時またはソフトウェア/ハードウェアによって呼び出し (RECALL) します。動作電圧は2.7 V~3.6 V、動作温度範囲-40℃~85℃、アクセス時間45 nsで、20年間のデータ保持期間と100万回のSTOREサイクルに対応しています。

特長

  • 1 MビットnvSRAM + QuantumTrap NVM
  • VCAPによるパワーダウン時のAutoStore
  • HSBピン経由のハードウェアSTOREリクエスト
  • アドレス シーケンスによるソフトウェアSTORE/RECALL
  • 全セルの並列STORE/RECALL
  • SRAMの読み出し/書き込みは無制限
  • 不揮発性メモリからのRECALLは無制限
  • QuantumTrapへのSTOREサイクル: 100万回
  • データ保持期間: 20年
  • 閏年追跡機能付きRTC
  • INT出力付きRTCアラーム
  • RTCバックアップ電流: 標準0.35 μA

利点

  • AutoStoreは停電時にデータを保存
  • 小型コンデンサーによりSTORE用バッテリーが不要
  • HSBピンで即時保存が可能
  • SWサイクルには追加のインターフェースが不要
  • パラレル転送により保存時間を最小化
  • SRAMのような高速アクセス
  • 摩耗制限なしで状態を復元
  • データログに適した高いSTORE耐久性
  • 長期間のデータ保持により、保守サービスの必要性を低減
  • 停電時にも時刻と日付を保持
  • アラーム/INTは時間指定のウェイクアップが可能
  • 低バックアップ電流で製品を長寿命化

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ