Frequency3.4 MHz
-
アラームY
-
インターフェースI2C
-
ウォッチドッグ タイマーY
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量1 MBit
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14B101I-SFXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-16 (51-85022) | |
| 梱包サイズ | 920 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (51-85022) |
| 梱包サイズ | 920 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1 MビットnvSRAM (128 K × 8)
- 電源断時の自動保存 (AutoStore)
- I2CまたはHSBピン経由でSTORE
- 電源投入時またはI2CでRECALL
- I2Cクロック: 最大3.4 MHz
- ゼロサイクル遅延の読み出し/書き込み
- WPピンによるハードウェア書き込み保護
- ソフトウェア ブロック保護 (1/4、1/2、全体)
- 85℃で20年間のデータ保持
- 不揮発性STOREサイクル: 100万回
- 割り込み機能付きRTCアラーム
- 矩形波: 1 Hz~32.768 kHz
利点
- 停電時にもデータを保持
- AutoStoreはファームウェアの保存を回避します
- STOREのオプションはさまざまな設計に対応
- RECALLによる高速復旧
- 3.4 MHz I2Cによるデータアクセスの高速化
- 待機状態がないことでレイテンシを改善
- WPピンで意図しない書き込みをブロック
- ブロック保護により更新領域を制限
- 20年間のデータ保持により、保守サービスの必要性を低減
- 高い書き込み (STORE) 耐久性による長寿命化
- 内蔵RTCにより部品点数を削減
- SQW/INTはタイミングウェイクアップに対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.