BTT6080-1ERL
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BTT6080-1ERL

RDS(on) @ Tj = 25℃: 75 mΩ | 調整可能な電流制限 | 1チャネル | Vs (max) = 48 V | ISO 26262-ready
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTT6080-1ERL
BTT6080-1ERL
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • IL公称電流
    2.5 A
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    150 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    150 µs
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    PROFET™ + 24V
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    3.8 V~48 V
  • 診断
    Current Sense
  • 認定
    Automotive
  • 認証
    ISO 26262-ready
  • 負荷電流
    2.5 A

OPN
BTT60801ERLXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 12/2024
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 12/2024
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The BTT6080-1ERL, as part of the PROFET™ + 24 family, features an inbuilt adjustable overcurrent limitation for safeguarding sensitive  loads and supply line wires from abnormal currents.This 75 mΩ single-channel device is fitted for switching large capacitive loads. It comes in a TDSO-14 package and is footprint compatible with family members, offering protection and diagnostic functions for itself, attached loads and power net.

特長

  • RDS(on) 75 mΩ (typ.)
  • 最大動作電圧48 V
  • 1チャネル
  • 調整可能な電流制限
  • 容量性負荷スイッチング
  • 自己保護および自己診断機能
  • アナログ電流センス
  • 高いエネルギー耐量
  • 車載規格 AEC-Q100-ready
  • ISO 26262準拠
  • TDSO-14パッケージ
  • PROFET™ +24 Vとフットプリント互換

利点

  • Flexible current limit thresholds
  • Easy adjustment of overcurrent limit
  • Integrated wire protection - without µC
  • Protect load supply line wires
  • Protect sensitive input filters
  • Allows safe switching of big capacitors
  • No external pre-charge circuit
  • Prevents overdimensioning of the switch
  • Supporting evaluation acc. to ISO 26262

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ