BTS81000-SSGI-6ET
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Configurable overcurrent protection 範囲0.14 A~1.85 A
-
Currently planned availability until at least2039
-
Extended operating voltage 範囲3.5 V~28 V
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)133 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 150°C) (最大)230 mΩ
-
チャネルあたりの公称負荷電流1 A
-
チャネル6
-
ファミリーSPOC™ Smart Guard 12V
-
動作温度 (最小)-40 °C
-
動作温度 (最大)150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲4.1 V~18 V
-
認証ISO 26262-compliant
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS81000SSGI6ETXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 03/2026 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 03/2026 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 車載用認定 (AEC-Q100)
- ISO 26262準拠
- 容量性負荷スイッチング
- 調整可能な電流制限 (チャネルごと)
- システム保護および自己保護
- 電流検出を含むデジタル診断
- リンプホームモードおよびアイドルモード
- 設定可能な再起動戦略
- 小型TFDSO-16パッケージ
利点
- 高い柔軟性と構成可能性
- PCBスペースの削減
- 駐車中のアクティブ機能をサポート
- 予知保全をサポート
- ピンおよびフットプリント互換
- ISO 26262準拠
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.