これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
BTS50055-1TMB
生産終了
生産終了
RoHS対応

BTS50055-1TMB

生産終了
High side power switch with integrated vertical power FET, providing embedded protection and diagnostic functions

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • Ptot (最大)
    170 W
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    200 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    470 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    65 A
  • チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)
    17 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    Classic PROFET™ 12V
  • 低電圧復帰遅延
    n.a
  • 分類
    n.a
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 推奨動作電圧 範囲
    5 V~34 V
  • 診断
    Sense
  • 認定
    Automotive
  • 負荷電流
    17 A
  • 電流制限 (最小)
    65 A

OPN
BTS500551TMBAKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

特長

  • Overload protection
  • Current limitation
  • Short circuit protection
  • Over temperature protection
  • Over voltage protection (including load dump)
  • Clamp of negative voltage at output
  • Fast deenergizing of inductive loads 1)
  • Low ohmic inverse current operation
  • Reversave (Reverse battery protection)
  • Diagnostic feedback with load current sense
  • Open load detection via current sense
  • Loss of Vbb protection 2)
  • Electrostatic discharge (ESD) protection
  • Green product (RoHS compliant)
  • AEC qualified

利点

  • High load current capability
  • High inrush current capability
  • High energy capability
  • Integrated protection functionality
  • Integrated diagnosis functionality

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ