BTM9010EP
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BTM9010EP

MOTIX™ BTM9010EPは、EMC性能を向上させるために2つのレベルで調整可能なスルーレートを備えた完全統合型Hブリッジモータドライバです。
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTM9010EP
BTM9010EP
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • RDSON_H(標準)
    87.5 mΩ
  • RDSON_L(標準)
    87.5 mΩ
  • ファミリー
    MOTIX™ full-bridge ICs
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 制御インターフェース
    Direct
  • 認定
    Automotive
  • 過電流検出 (最小)
    10 A
  • 電源電圧絶対最大定格
    40 V
  • 電源電圧 範囲
    7 V~18 V

OPN
BTM9010EPXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
MOTIX™ BTM9010EPフルブリッジICは、設計を容易にするためのコスト最適化ソリューションを提供します。デバイスの供給電圧は7V〜18Vです。最小10Aの制限がある車載アプリケーションに適しており、最大20kHzのPWM周波数をカバーします。BTM9010EPは、露出パッド付きの小型(4,9 x 6,0mm)パッケージにより、熱伝導率が向上しているため、際立っています。これは、ハイサイドとローサイドの両方に対する電流センスを備えています。

特長

  • 7V〜18V
  • 拡張電源電圧 4.5 V - 40 V
  • 最小10A
  • PWM動作:最大20kHz
  • AEC-Q100認定(グレード1)
  • 2レベル
  • 内部チャージポンプ
  • ハーフブリッジ独立モード
  • 電流検出およびエラー・フラグ・ピン
  • ハイサイドとローサイドの電流センサー
  • OL検出、電流検出法なし
  • デジタルピン3.3V/5V MCU

利点

  • 非常に少ないピン数
  • 外付けコンデンサ不要
  • コスト削減
  • 強化された熱伝導、露出パッド
  • より柔軟なハーフブリッジ制御
  • 最適化されたEMCパフォーマンス

アプリケーション

図

btm901x
btm901x
btm901x
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ