Ciss730 pF
-
Coss180 pF
-
ID (@25°C) (最大)32 A
-
IDpuls (最大)128 A
-
Ptot (最大)62.5 W
-
Qgd2.2 nC
-
QG (typ @10V)10.1 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)30 mΩ
-
RthJA (最大)60 K/W
-
RthJC (最大)2 K/W
-
Rth2 K/W
-
VDS (最大)150 V
-
VGS(th)3.8 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3
-
ピン数8 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSZ300N15NS5ATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Excellent switching performance
- World’s lowest R DS(on)
- Low Q g and Q gd
- Excellent gate charge
- RoHS compliant-halogen free
- MSL1 rated
利点
- Environmentally friendly
- Increased efficiency
- Highest power density
- Less paralleling required
- Smallest board-space consumption
- Easy-to-design products
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.