BSZ120P03NS3E G
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Ciss2240 pF
-
Coss1090 pF
-
ID (最大)-40 A
-
IDpuls (最大)-160 A
-
Ptot (最大)52 W
-
QG30 nC
-
RDS (on) (最大)12 mΩ
-
Rth2.4 K/W
-
VDS (最大)-30 V
-
VGS(th) 範囲-3.1 V~-1.9 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Enhancement mode
- Normal level, logic level or super logic level
- Avalanche rated
- Pb-free lead plating
- RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.