これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
BSZ0994NS
生産終了
生産終了
RoHS対応

BSZ0994NS

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    13 A
  • IDpuls (最大)
    52 A
  • Ptot (最大)
    2.1 W
  • Qgd
    1.6 nC
  • QG (typ @10V)
    10 nC
  • QG (typ @4.5V)
    5.2 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    7 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    9 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    9 mΩ
  • RthJA (最大)
    60 K/W
  • RthJC (最大)
    4.9 K/W
  • Rth
    4.9 K/W
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.62 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
BSZ0994NSATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
With the OptiMOS™ 5 30V product family, Infineon offers benchmark solutions by enabling highest power density and energy efficiency, both in standby and full operation.

特長

  • Best-in-class on-state resistance
  • Benchmark switching performance
  • RoHS compliant and halogen free
  • Optimized EMI behavior

利点

  • Highest efficiency
  • Reduction of overall system costs
  • Operation at high-switching frequency

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ