BSZ042N06NS
Active and preferred
RoHS対応

BSZ042N06NS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSZ042N06NS
BSZ042N06NS


製品仕様情報

  • Ciss
    2000 pF
  • Coss
    490 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    98 A
  • IDpuls (最大)
    392 A
  • Ptot (最大)
    69 W
  • QG (typ @10V)
    27 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.2 mΩ
  • Rth
    1.8 K/W
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.3 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSZ042N06NSATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE
OptiMOS™ 5 60V is optimized for synchronous rectification in switched mode power supplies (SMPS) such as those found in servers and desktops and tablet charger. In addition these devices are a perfect choice for a broad range of industrial applications including motor control, solar micro inverter and fast switching DC-DC converter.

特長

  • Optimized for synchronous rectification
  • 40% lower RDSon vs alternative devices
  • 40% better FOM over similar devices
  • RoHS compliant - halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Highest system efficiency
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • System cost reduction
  • Very low voltage overshoot
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ