Ciss814 pF
-
Coss248 pF
-
ID (最大)-3 A
-
IDpuls (最大)-12 A
-
Ptot (最大)1.8 W
-
QG-26.3 nC
-
RDS (on) (最大)120 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)170 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)170 mΩ
-
VDS (最大)-60 V
-
VGS(th) 範囲-2 V~-1 V
-
パッケージSOT-223
-
ピン数4 Pins
-
モードEnhancement
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性P
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- VDS= -60V
- Very low on-resistance RDS(on)
- 100% avalance tested
- Logic level
- AEC Q101 qualified
利点
- Easy interface to MCU
- Fast switching
- Avalanche ruggedness
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.