これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BSO301SP H
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BSO301SP H

生産終了
Infineon’s highly innovative OptiMOS™ families include p-channel power MOSFETs.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSO301SP H
BSO301SP H


製品仕様情報

  • Ciss
    4430 pF
  • Coss
    1180 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    14.9 A
  • IDpuls (最大)
    -60 A
  • Ptot (最大)
    1.79 W
  • QG (typ @10V)
    -102 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    8 mΩ
  • Rth
    110 K/W
  • VDS (最大)
    -30 V
  • VGS(th)
    -1.5 V
  • パッケージ
    SO-8
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 動作温度 (最大)
    150 °C
  • 極性
    P

OPN
BSO301SPHXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-DSO-8
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-DSO-8
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon’s highly innovative OptiMOS™ families include p-channel power MOSFETs. These products consistently meet the highest quality and performance demands in key specifications for power system design such as on-state resistance and figure of merit characteristics.

特長

  • Enhancement mode
  • Normal, logic or super logic level
  • Avalanche rated
  • Pb-free lead plating; RoHS compliant
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ