BSC0993ND
新規設計非推奨
RoHS対応

BSC0993ND

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC0993ND
BSC0993ND


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    17 A
  • IDpuls (最大)
    68 A
  • Ptot (最大)
    2.5 W
  • Qgd
    2 nC
  • QG (typ @10V)
    13 nC
  • QG (typ @4.5V)
    6.7 nC
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    7 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    7 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    5 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • RthJC (最大)
    4.2 K/W
  • Rth
    4.2 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • パッケージ
    Symmetrical Dual 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N+N

OPN
BSC0993NDATMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
With the OptiMOS™ 5 30V product family, Infineon offers benchmark solutions by enabling highest power density and energy efficiency, both in standby and full operation.

特長

  • Best-in-class on-state resistance
  • Benchmark switching performance (lowest figure of merits R  on x Q  g and 
    R  on x Q  gd)
  • RoHS compliant and halogen free
  • Optimized EMI behavior (integrated 
    damping network)

利点

  • Highest efficiency
  • Reduction of overall system costs
  • Operation at high-switching frequency

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ