BSC0925ND
新規設計非推奨
RoHS対応

BSC0925ND

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC0925ND
BSC0925ND


製品仕様情報

  • Ciss
    870 pF
  • Coss
    330 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    40 A
  • IDpuls (最大)
    160 A
  • Ptot (最大)
    30 W
  • QG (typ @4.5V)
    6.7 nC
  • QG (typ @10V)
    13 nC
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    6.4 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    6.4 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.5 mΩ
  • Rth
    4.2 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • パッケージ
    Symmetrical Dual 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC0925NDATMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Ultra low gate and output charge, together with lowest on-state resistance in small footprint packages, make OptiMOS™ 25V the best choice for the demanding requirements of voltage regulator solutions in servers, datacom and telecom applications. OptiMOS™ 30V products are tailored to the needs of power management in notebook by improved EMI behavior, as well as increased battery life. Available in halfbridge configuration (power stage 5x6)

特長

  • Ultra low gate and output charge
  • Lowest on-state resistance
  • Easy to design-in

利点

  • Increased battery lifetime
  • Improved EMI makes ext snubbers obsolete
  • Saving costs
  • Space saving
  • Reducing power losses
0
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ