Ciss1600 pF
-
Coss510 pF
-
ID (@25°C) (最大)53 A
-
IDpuls (最大)212 A
-
Ptot (最大)35 W
-
QG (typ @10V)21 nC
-
QG (typ @4.5V)9.9 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)10.2 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)10.2 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)8 mΩ
-
RthJC (最大)3.6 K/W
-
Rth3.6 K/W
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1 V~2 V
-
VGS(th)1.55 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
|
OPN
|
BSC080N03MSGATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Ultra low gate and output charge
- Lowest on-state resistance in small footprint packages
- Easy to design in
利点
- Increased battery lifetime
- Improved EMI behavior making external snubber networks obsolete
- Saving costs
- Saving space
- Reducing power losses
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.