これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BSC019N08NS5
生産終了
生産終了
RoHS対応

BSC019N08NS5

生産終了
OptiMOS™ 5 power MOSFET 80V best-in-class in SuperSO8

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC019N08NS5
BSC019N08NS5


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    237 A
  • IDpuls (最大)
    948 A
  • Ptot (最大)
    214 W
  • QG (typ @10V)
    94 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.9 mΩ
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • バッテリー電圧
    36-48 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC019N08NS5ATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
This OptiMOS™ 5 MOSFET in SuperSO8 enables high power density and improved robustness, responding to the need for lower system cost and increased performance. This product is specially designed for synchronous rectification for telecom and server power supplies.Low reverse-recovery charge (Qrr) improves the system reliability by reducing the voltage overshoot, minimizing the need for snubber circuits, resulting in cost savings.

特長

  • Lowest RDS(on) enables highest power density and efficiency
  • Higher operating temperature rating to 175° C for increased reliability
  • Low RthJC for excellent thermal behavior
  • Lower reverse recovery charge (Qrr)

利点

  • Lower full load temperature
  • Less paralleling
  • Reduced overshoot
  • Increased system power density
  • Smaller size
  • System cost reduction
  • Engineering costs and effort reduction
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ