Ciss9600 pF
-
Coss2700 pF
-
ID (最大)100 A
-
IDpuls (最大)200 A
-
Ptot (最大)104 W
-
QG (typ @4.5V)64 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)1.95 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)1.95 mΩ
-
RthJC (最大)1.2 K/W
-
Rth1.2 K/W
-
Special FeaturesSuper Logic Level
-
VDS (最大)20 V
-
VGS(th) (typ) 範囲0.7 V~1.2 V
-
VGS(th) (typ)0.95 V
-
パッケージSuperSO8
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
|
OPN
|
BSC019N02KSGAUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- For fast switching converters and synchronous rectification
- Qualified according to JEDEC for target applications
- Super Logic Level 2.5V rated
- Excellent gate charge x R DS(on) product (FOM)
- Very low on-state resistance R DS(on)
- Superior thermal resistance
- Avalanche rated
- Pb-free plating, RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.