これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
BSC014NE2LSI
生産終了
生産終了
RoHS対応

BSC014NE2LSI

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    2700 pF
  • Coss
    1200 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    179 A
  • IDpuls (最大)
    716 A
  • Ptot (最大)
    74 W
  • QG (typ @4.5V)
    18.7 nC
  • QG (typ @10V)
    39 nC
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    2 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.4 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    2 mΩ
  • Rth
    1.7 K/W
  • Special Features
    Monolithically Integrated Schottky-like Diode
  • VDS (最大)
    25 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.68 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC014NE2LSIATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
With the OptiMOS™ 25V product family, Infineon sets new standards in power density and energy efficiency for discrete power MOSFETs and system in package. Ultra low gate and output charge, together with lowest on-state resistance in small footprint packages, make OptiMOS™ 25V the best choice for the demanding requirements of voltage regulator solutions in servers, datacom and telecom applications. Available in halfbridge configuration (power stage 5x6).

利点

  • Save overall system costs by reducing the number of phases in multiphase converters
  • Reduce power losses and increase efficiency for all load conditions
  • Save space with smallest packages like CanPAK™, S3O8 or system in package solution
  • Minimize EMI in the system making external snubber networks obsolete and the products easy to design-in

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ