ID (@25°C) (最大)257 A
-
IDpuls (最大)1028 A
-
Ptot (最大)188 W
-
Qgd16 nC
-
QG (typ @10V)89 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.45 mΩ
-
RthJA (最大)50 K/W
-
RthJC (最大)0.8 K/W
-
Rth0.5 K/W
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th)2.8 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
ピン数8 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
BSC014N06NSTATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 FL |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 FL |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- Low RDS(on)
- Optimized for synchronous rectification
- Enhanced 175°C capability in SuperSO8
利点
- Longer life time
- Highest efficiency and power density
- Highest system reliability
- Thermal robustness
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.