BSC014N06NS
アクティブ
RoHS対応

BSC014N06NS

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC014N06NS
BSC014N06NS
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    6500 pF
  • Coss
    1500 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    240 A
  • IDpuls (最大)
    960 A
  • Ptot (最大)
    156 W
  • QG (typ @10V)
    89 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.45 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • RthJC (最大)
    0.8 K/W
  • Rth
    0.8 K/W
  • Special Features
    Fused leads
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.3 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC014N06NSATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
OptiMOS™ 5 60V is optimized for synchronous rectification in switched mode power supplies (SMPS) such as those found in servers and desktops and tablet charger. In addition these devices are a perfect choice for a broad range of industrial applications including motor control, solar micro inverter and fast switching DC-DC converter.

特長

  • Optimized for synchronous rectification
  • 40% lower RDSon vs alternative devices
  • 40% better FOM over similar devices
  • RoHS compliant - halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Highest system efficiency
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • System cost reduction
Very low voltage overshoot
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ