Pmax (最大)38 dBm
-
スイッチ タイプSPDT
-
制御インターフェースGPIO
-
周波数範囲0.05 - 6.0 GHz
-
挿入損失 (@1GHz)0.25 dB
-
絶縁 (@1GHz)45 dB
-
電源電圧1.65 - 3.4 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGS12P2L6E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- RF CMOS SPDT RF switch with power handling capability of up to 37 dBm
- Suitable for multi-mode LTE and 5G applications
- Low insertion loss and harmonics generation
- 0.05 to 6 GHz coverage
- High port-to-port isolation
- No blocking capacitors required if no DC applied on RF lines
- On-chip control logic
- Leadless and halogen free package TSLP-6-4
- Size: 0.7 x 1.1 mm2 and thickness of 0.31 mm
- No power supply decoupling required
- High EMI robustness
- RoHS and WEEE compliant package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.