DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)12-bit
-
DAC出力8
-
制御インターフェースI2C, I3C
-
動作温度範囲 範囲-40 °C~150 °C
-
特長Clamping Switches, Temperature Sensor
-
電圧ADC入力4 (11-bit)
-
電流検出ADC入力2 (12-bit)
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGMC1210E6327XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 8 DACs with 12-bit resolution
- 2 Current Sense ADCs and 1 Voltage ADCs
- Vout range: -7…0 / 0…+7 V
- Integrated temperature sensor
- Control interface: I2C & I3C
- Packaging: VQFN-32 (5x5 mm²)
利点
- Bias & Control chip to bias Doherty Power Amplifiers of two Transmit (Tx) channels
- Positive and negative output range for LDMOS and GaN PAs
- Integrated clamping switches & buffers for fast TDD operation
- Integrated 60V ADC for PA current and voltage measurements
- Temperature sensor and fast I3C & I2C serial interfaces
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.