Gmax28 dB @900 MHz
-
IC (最大)70 mA
-
NFmin0.50 dB @900 MHz
-
OIP327 dBm @900 MHz
-
OP1dB14 dBm @900 MHz
-
VCEO (最大)4 V
-
パッケージSOT343
|
OPN
|
BFP760H6327XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Low noise figure NFmin = 0.95 dB @ 5.5 GHz, 3 V, 10 mA
- High gain Gms = 16.5 dB at 5.5 GHz, 3 V, 30 mA
- OIP3 = 27 dBm @ 5.5 GHz, 3 V, 30 mA
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.