これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BFP193W
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BFP193W

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BFP193W
BFP193W


製品仕様情報

  • Gmax
    20.50 dB @900 MHz
  • IC (最大)
    80 mA
  • NFmin
    1 dB @900 MHz
  • OIP3
    29.50 dBm @900 MHz
  • OP1dB
    13 dBm @900 MHz
  • VCEO (最大)
    12 V
  • パッケージ
    SOT343

OPN
BFP193WH6327XTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
NPN Silicon RF Transistor

特長

  • For low noise, high-gain amplifiers up to 2 GHz
  • For linear broadband amplifiers
  • fT = 8 GHz, NFmin = 1 dB at 900 MHz
  • Pb-free (RoHS compliant) package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ