これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BCR116S
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BCR116S

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BCR116S
BCR116S


製品仕様情報

  • fT
    150 MHz
  • hFE (最小)
    70
  • ICBO (最大)
    100 nA
  • Ptot (最大)
    250 mW
  • R1 / R2
    0.1
  • R1
    4.7 kΩ
  • R2
    47 kΩ
  • VCBO (最大)
    50 V
  • VCE(sat) (最大)
    0.3 V
  • VCEO (最大)
    50 V
  • VEBO (最大)
    5 V
  • Vi (off) (最大)
    0.8 100µA / 5V
  • Vi (on) (最大)
    0.8 V
  • Vi (on) (最小)
    0.5 2mA / 0.3V
  • 実装
    SMT
  • 極性
    NPN (Dual)

OPN
BCR116SH6327XTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-363
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-363
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
NPN Silicon Digital Transistor

特長

  • Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit
  • Built in bias resistor (R1=4.7 kΩ, R2=47 kΩ)
  • BCR116S: Two internally isolated transistors with good matching in one multichip package
  • BCR116S: For orientation in reel see package information below
  • Pb-free (RoHS compliant) package
  • Qualified according AEC Q101

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ