これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BCR 420U E6433
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BCR 420U E6433

生産終了
Linear LED driver IC for low/medium power LEDs

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BCR 420U E6433
BCR 420U E6433


製品仕様情報

  • Iout (最大)
    200 mA
  • Iout
    150 mA
  • Ptot (最大)
    1000 mW
  • Vdrop
    0.95 V
  • VS 範囲
    1.4 V~40 V
  • パッケージ
    10k reel
  • 種類
    Linear
  • 調光
    PWM by external transistor

OPN
BCR420UE6433HTMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 10000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
The BCR420U linear LED driver IC is tailored to drive low and mid power LEDs in general and automotive lighting applications.

特長

  • LED drive current preset to 10mA
  • Output current adjustable
  • Supply voltage up to 40V
  • NPN transistor power stage
  • PWM dimmable by external transistor
  • Up to 1000mW power dissipation
  • Qualified according to AEC Q101

利点

  • Driving I under control homog light O/P
  • Easy parallel of drivers to increase I
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ