これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BBY57-02V
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BBY57-02V

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BBY57-02V
BBY57-02V


製品仕様情報

  • CT / CT
    2.5 (1/3V)
  • CT1
    17.5 pF
  • CT2
    7 pF
  • IF (最大)
    20 mA
  • RS
    0.3 Ω
  • VR (最大)
    10 V
  • コンフィギュレーション
    Single
  • 製品グループ
    VCO and low voltage tuner

OPN
BBY5702VH6327XTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
Silicon Tuning Diode

特長

  •  Excellent linearity
  •  High Q hyperabrupt tuning diode
  •  Low series resistance
  •  High capacitance ratio
  •  Designed for low tuning voltage operation for VCO's in mobile communications equipment
  •  For control elements such as TCXOs and VCXOs
  •  Pb-free (RoHS compliant) package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ