これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BB844
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BB844

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BB844
BB844


製品仕様情報

  • CT / CT
    3.8 (2/8V)
  • CT1
    43.75 pF
  • CT2
    11.5 pF
  • IF (最大)
    20 mA
  • RS
    0.28 Ω
  • VR (最大)
    18 V
  • コンフィギュレーション
    Common cathode pair
  • 製品グループ
    FM tuner

OPN
BB844E6327HTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
Silicon Variable Capacitance Diode

特長

  •  For FM radio tuner with extended frequency band 77MHz to 108MHz
  •  Designed for application requiring back-to-back diode configuration for optimum signal distortion and detuning
  •  High tuning ratio at low supply voltage (car radio)
  •  Monolitic chip (common cathode) for perfect dual diode tracking
  •  Good C- V linearity
  •  High figure of merit
  • Pb-free (RoHS compliant) package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ