BAT15-04W
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BAT15-04W

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BAT15-04W
BAT15-04W
個.


製品仕様情報

  • C @VR=0V
    0.3 pF
  • IF (最大)
    110 mA
  • VF
    0.25 V
  • VR (最大)
    4 V
  • コンフィギュレーション
    Series pair

OPN
BAT1504WH6327XTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-323
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-323
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
This Infineon RF Schottky diode is a silicon low barrier N-type device with an integrated guard ring on-chip for over-voltage protection. Its low barrier height, low forward voltage and low junction capacitance make BAT15-04W a suitable choice for mixer and detector functions in applications which frequencies are as high as 12 GHz.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ