BAS70
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BAS70

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • CT (最大)
    2 pF
  • IF (最大)
    70 mA
  • VF (最大)
    1000 mV
  • VR (最大)
    70 V
  • コンフィギュレーション
    1 Independent
  • 実装
    SMT

OPN
BAS70E6327HTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
Silicon Schottky Diode

特長

  • General-purpose diode for high-speed switching
  • Circuit protection
  • Voltage clamping
  • High-level detecting and mixing
  • BAS70-04S: For orientation in reel see
  • Package information below
  • Pb-free (RoHS compliant) package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ