これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
BAR67-02V
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BAR67-02V

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BAR67-02V
BAR67-02V


製品仕様情報

  • C @VR=0V
    0.35 pF
  • IF (最大)
    200 mA
  • RF
    1 Ω
  • trr
    700 ns
  • VR (最大)
    150 V
  • コンフィギュレーション
    Single

OPN
BAR6702VH6327XTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
Silicon PIN Diode

特長

  • For low loss RF switches and attenuators
  • Very low capacitance at zero volt reverse bias at frequencies above 1 GHz (typ. 0.25 pF)
  • Low forward resistance (typ. 1.5 Ω @ 5mA)
  • Low harmonics
  • Pb-free (RoHS compliant) package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ