AUIRFP4110
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

AUIRFP4110

100 V, N-Ch, 4.5 mΩ max, Automotive MOSFET, TO-247, Gen 10.7
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    120 A
  • Ptot (最大)
    370 W
  • Qgd
    43 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    210 nC
  • QG (typ @10V)
    150 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.5 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.4 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) (最大)
    4 V
  • VGS(th) (最小)
    2 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO247
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 技術
    Gen 10.7
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
AUIRFP4110 AUIRFP4110XKMA1
製品ステータス active active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PG-TO247-3 TO247
梱包サイズ 400 400
梱包形態 TUBE TUBE
MSL (湿度感受性レベル) N/A NA
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー No Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国 -
CN
ウェハ製造国 -
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PG-TO247-3
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国 -

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
TW

特長

  • Advanced Process Technology
  • Ultra Low On-Resistance
  • Enhanced dV/dT and dI/dT capability
  • 175°C Operating Temperature
  • Fast Switching
  • Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
  • Lead-Free, RoHS Compliant
  • Automotive Qualified
  • PPAP Capable Device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ