Co-pack ダイオード技術EMCON3
-
Currently planned availability until at least2033
-
Eon7.6 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)250 A
-
IC (@ 100°) (最大)200 A
-
ICpuls (最大)600 A
-
IF (最大)200 A
-
IFpuls (最大)600 A
-
Irrm68.4 A
-
Ptot (最大)938 W
-
QGate1270 nC
-
Qrr6.1 nC
-
td(off)268 ns
-
td(on)79 ns
-
tf58 ns
-
tr44 ns
-
VCE(sat) (最大)1.55 V
-
VCE(sat)1.37 V
-
VCE (最大)750 V
-
VF1.8 V
-
スイッチング周波数7kHz - 15kHz
-
パッケージTO-247PLUS-4
-
リフローはんだ付け可能Yes
-
技術EDT2
-
発売年2024
-
種類IGBT + Diode
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AIKYX200N75CP2ALSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MX,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- クラス最高の750V TO247PLUS
- 470V VDCシステムに適しています
- 非常に低いVCEsat
- 短絡抵抗性 tsc = 3 μs
- 260°C
- 自己制限短絡電流
- 非常にタイトなパラメータ分布
- 低ゲート電荷QG
- ワイド電源ピン2mm
- 抵抗溶接ピン
- 高沿面距離
- AEC-Q101
利点
- Benchmarkの品質&スイッチング動作
- 自動車の要件に最適
- 優れた並列動作
- 高い信頼性と動作寿命
- 低スイッチング損失と冷却努力
- さまざまな電力クラス - 同じパッケージ
- Power のスケーラビリティとコスト最適化
- リフローはんだ付けによる高出力
- システムレベルでのアンペアあたりの低コスト
- 低EMIシグネチャ
- シンプルなゲートドライブ設計
- ケルビンエミッタ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.