AIKB15N65DH5
新規設計非推奨
RoHS対応

AIKB15N65DH5

小型SMDパッケージの高速スイッチング・アプリケーション向けのワールドクラスの低コスト電力

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AIKB15N65DH5
AIKB15N65DH5


製品仕様情報

  • Co-pack ダイオード技術
    RAPID1
  • IC (@ 100°) (最大)
    15 A
  • IC (@ 25°) (最大)
    30 A
  • VCE(sat)
    1.65 V
  • VCE (最大)
    650 V
  • スイッチング周波数
    15-100 kHz
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263-3)
  • リフローはんだ付け可能
    Yes
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™ 5
  • 発売年
    2020
  • 種類
    IGBT + Diode
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
AIKB15N65DH5ATMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK (TO-263-3)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK (TO-263-3)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
インフィニオンのH5/F5最適化を搭載した650V TRENCHSTOP™ 5 AUTOテクノロジーは、電気自動車とハイブリッド車のエネルギー効率を優先します。そのIGBTテクノロジーは優れた効率を提供し、EVの航続距離の延長、バッテリーの小型化、ハイブリッドの燃料消費量の削減に貢献します。さらに、SMDハウジングはIGBTソリューションのコストを削減し、自動化を通じて品質管理を強化します。

特長

  • TRENCHSTOP™ 5テクノロジー、低VCEsat、H5バリアント(高速バリアント)として最適化、ソフトなスイッチング動作によりデザインイン
  • 650Vブレークダウン電圧、30A公称電流
  • RAPID-1高速およびソフトアンチパラレルダイオード
  • 超高速スイッチング(最大150kHz)
  • Automotiveに準拠。インフィニオンの品質基準
  • 最大接合部温度175°C
  • 最高効率
  • 非常に低い導通損失
  • 非常に低いスイッチング損失
  • 非常に低いジャンクション温度とケース温度
  • SMD D2PAKパッケージにより、組み立てコストを抑え、電力密度を向上
  • 非常に堅牢

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ