これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
AIGB50N65F5
生産終了
生産終了
RoHS対応

AIGB50N65F5

生産終了
小型SMDパッケージの高速スイッチング・アプリケーション向けのワールドクラスの低コスト電力

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AIGB50N65F5
AIGB50N65F5


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • IC (@ 100°) (最大)
    50 A
  • IC (@ 25°) (最大)
    80 A
  • VCE(sat)
    1.6 V
  • VCE (最大)
    650 V
  • スイッチング周波数
    15-120 kHz
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263-3)
  • リフローはんだ付け可能
    Yes
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™ 5
  • 発売年
    2020
  • 種類
    IGBT
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
AIGB50N65F5ATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK (TO-263-3)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK (TO-263-3)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
インフィニオンの650V TRENCHSTOP™ 5 AUTOテクノロジーは、電気自動車とハイブリッド車の効率を向上させます。そのIGBT技術は、損失を最小限に抑え、オンボードチャージャー、PFC、DC/ACなどのアプリケーションの効率を最大化します。これにより、EVバッテリーの航続距離が延びたり、バッテリーが小さくなったり、ハイブリッド車の燃料消費量が削減されたりします。TRENCHSTOP™ 5 AUTOは、MOSFETに代わるコスト効率の高い製品を提供し、D²PAKのようなSMDハウジングは、システムコストを削減し、品質管理を強化します。

特長

  • TRENCHSTOP™ 5 技術、低 VCEsat
  • 650V ブレークダウン V、公称電流 50A
  • 非常に高速スイッチング (最大 150kHz)
  • Automotive accordance
  • Max junction temperature 175 °C
  • 最高効率
  • 低導通損失
  • very低スイッチング損失
  • 非常に低い接合部およびケース温度 SMD D2PAKパッケージにより、低アセンブリ
  • 非常に堅牢

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ