75SLQ060
Active and preferred

75SLQ060

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

75SLQ060
75SLQ060


製品仕様情報

  • IF(AV) (最大)
    75 A
  • IRM (最大)
    1 mA
  • RthJC (最大)
    1.1 °C/W
  • VFM (@125°C) (最大)
    0.7 V
  • VFM (@25°C) (最大)
    0.82 V
  • VR (最大)
    60 V
  • コンフィギュレーション
    Single Device
  • パッケージ
    SMD-1
  • 製品カテゴリ
    HiRel Schottky Diodes
  • 言語
    SPICE
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
75SLQ060EPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-1 standard
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
MX
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-1 standard
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
US
IR HiRel's 75SLQ060 is a 75A 60V single device configuration Schottky diode in a SMD-1 package. Optimized for the lowest power loss and highest circuit efficiency in high frequency switching power supplies and resonant power converters, these diodes are reliable for space applications and other harsh environments.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ