6ED2230S12C
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VBS UVLO (On)10.4 V
-
VBS UVLO (Off)9.4 V
-
VCC UVLO (Off)10.4 V
-
VCC UVLO (On)11.4 V
-
コンフィギュレーションThree-Phase
-
チャネル6
-
伝搬遅延オフ650 ns
-
伝搬遅延オン700 ns
-
入力 Vcc 範囲10 V~20 V
-
出力電流 (Sink)0.65 A
-
出力電流 (Source)0.35 A
-
絶縁方式Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
-
製品名6ED2230S12C
-
認定Industrial
-
電圧クラス1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
6ED2230S12CX7SA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 1200-V Thin-Film-SOI technology
- Integrated Ultra-fast Bootstrap Diode
- Tolerant to -Vs 100V transient spike
- Source/sink current 0.35 A/0.65 A
- Over current protection (+/- 5%)
- Integrated dead-time protection
- Shoot-through protection
- Independent UVLO for VCC and VBS
- Fault and Enable on the same pin
- Channels propagation delay matched
- 3.3 V, 5 V, 15 V input logic
利点
- Integrated BS diode for cost savings
- 100 V -VS for increased reliability
- 50% less on level shift power loss
- Integrated protection for cost saving
- UVLO protection at low supply voltage
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.