5962R1821403VXF
Active and preferred

5962R1821403VXF

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

5962R1821403VXF
5962R1821403VXF


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • ECC
    N
  • Frequency
    250 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    Y
  • アーキテクチャ
    QDR-II+, ODT
  • インターフェース
    Parallel
  • デバイスの重量
    6152.8 mg
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    2
  • ピークリフロー温度
    220 °C
  • ファミリー
    ODT, QDR-II+
  • メモリ容量
    144 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Pb
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.9 V
  • 組織 (X x Y)
    4Mb x 36
  • 認定
    Military
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    2

OPN
5962R1821403VXF
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CCGA-165 (001-58969)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
US
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CCGA-165 (001-58969)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
US
ウェハ製造国
TW
インフィニオンの144 Mb Quad Data Rate (QDR™)-II+、CYRS164xおよびCYRS264xシリーズは、インフィニオンのRADSTOP™テクノロジーで設計された高性能な同期パイプラインSRAMです。144 Mb QDR™-II+メモリは、x18/x36および2ワード/4ワードのデータ バス構成で提供され、オプションでオンチップの終端抵抗 (ODT) も利用できます。当社のQDR™-II+は、高速キャッシュ アプリケーションに最適な低遅延とランダム メモリ アクセス機能を提供します。

特長

  • メモリ容量144 Mb、8M x18 2ワード バースト モード
  • 250 MHz > 周波数/ 36 Gbpsスループット
  • 2つの独立した単方向データポート
  • ダブル データレート (DDR) ポート
  • 出力インピーダンス整合入力
  • メモリコアのビット インターリーブ
  • 動作電圧範囲1.7 V~1.9 V
  • –55°C~+125°Cの軍用温度グレード
  • 165ボール セラミックCGA (CCGA)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ