5962F2122201PXE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

5962F2122201PXE

Infineon offers the space industry’s first DLAM QML-P qualified, radiation hardened by design, quad SPI (QSPI) NOR Flash.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

5962F2122201PXE
5962F2122201PXE


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • Frequency
    133 MHz
  • インターフェース
    QSPI
  • デバイスの重量
    890.24 mg
  • ファミリー
    NOR
  • メモリ容量
    512 MBit
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.97 V~3.63 V
  • 組織 (X x Y)
    x4
  • 認定
    Military

OPN
5962F2122201PXEXYSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 01/2025
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TQFP-100 (51-85050)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 01/2025
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Our 512 Mbit rad hard NOR flash, is the first in its family from Infineon, offering the highest performance, density, radiation, and single event effects (SEE) performance combination for space FPGA boot code and configuration image storage solutions for satellites.

特長

  • 512Mb density, QSPI at 125MHz
  • 100k cycle write/infinite read endurance
  • 10-year data retention @ 125ºC
  • 1.8 V / 3.3 V I/O support
  • 100-pin TQFP package
  • DLAM QML qualified SMD 5962-21222
  • Radiation performance
  • TID > 300krad
  • SEU IMMUNE
  • SEL > 80 LET MeV.cm2/mg [LET]
  • SEFI 4.75e-5 err/dev.day

利点

  • Superior radiation performance
  • 512Mbit density, 133MHz QSPI interface
  • TQFP plastic package option
  • Lower weight for SWaP-C benefits
  • DLAM QML-P certification
  • Highest reliability standard (QML-P)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ