2EDR6258X
製品仕様情報
-
VBS UVLO (Off)7 V
-
VBS UVLO (On)8 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge, High-side and low-side
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ36 ns
-
伝搬遅延オン38 ns
-
入力 Vcc 範囲3 V~17 V
-
出力電流 (Sink)9 A
-
出力電流 (Source)5 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Reinforced
-
認定Industrial
-
電圧クラス1200 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
2EDR6258XXUMA1 | |||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | ||
| インフィニオン パッケージ | PG-LDSO-14 | |||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1500 | 2000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 2 | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | No | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
ID
|
ID
|
||
| ウェハ製造国 |
DE
|
DE
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-LDSO-14 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- up to 8000V input-to-output isolation
- Certificates (EN 62368-1, GB4943.1)
- Channel-to-channel isolation
- Accurate timings
- High CMTI(common mode rejection)>150V/ns
- < 2 µs fast UVLO start-up time
- Optional Dead-time control
- 14-pin package with increased
利点
- System safe isolation
- Flex driving/robustness at ground bounce
- Reliable operation high switch freqs
- Symm op boots'd system for syst reliab
- Enabling safe operation during start-up
- Protection against input overlap
- Operation at higher bus voltages
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.