コンフィギュレーションLow-side
-
チャネル2
-
出力電流 (Source)5 A
-
出力電流 (Sink)5 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
認定Industrial
-
電圧クラス20 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
2EDN7534UXTSA1 | 2EDN7534UXTSA2 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 7500 | 6000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
MY
|
CN
|
||
| ウェハ製造国 |
DE
|
DE
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
特長
- Up to ±5 A source/sink currents
- 19 ns typ. propagation delay
- +6/-4 ns propagation delay accuracy
- 1.8 µs output start-up time
- 500 ns output shut-down time
- Active output voltage clamping
- 5 A reverse current robustness
- 4 V UVLO
- 6-pin TSNP package
- Qualified for industrial applications
利点
- High power efficiency
- Instant FETs protection in abnormal op
- Safety margin drives pulse transformer
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.