VBS UVLO (Off)3.6 V
-
VBS UVLO (On)3.8 V
-
コンフィギュレーションHigh-side and low-side
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ20 ns
-
伝搬遅延オン20 ns
-
入力 Vcc 範囲4.5 V~5.5 V
-
出力電流 (Sink)5 A
-
出力電流 (Source)3 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス120 V
|
OPN
|
2EDL5023U2DXTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
特長
- Integrated 120 V bootstrap switch
- Low propagation delay and delay matching
- Strong 7 A active miller clamp
- Strong current capability
- Small 2x2 mm TSNP package
利点
- No need for external bootstrap diode
- Fast switshing transition
- Higher efficiency
- Higher power density
- Induced turn-on immunity
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.