2EDL23N06PJ
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

2EDL23N06PJ

600 V half-bridge gate driver IC with integrated bootstrap diode, over current protection, enable and fault reporting

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2EDL23N06PJ
2EDL23N06PJ


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8.3 V
  • VBS UVLO (On)
    9.1 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.3 V
  • VCC UVLO (On)
    9.1 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    300 ns
  • 伝搬遅延オン
    310 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~17.5 V
  • 出力電流 (Sink)
    2.8 A
  • 出力電流 (Source)
    2.3 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
  • 製品名
    2EDL23N06PJ
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
2EDL23N06PJXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
MY
EiceDRIVER™ Compact - Optimized 600V half bridge gate driver IC with LS-SOI technology to control MOS-transistors like the IPL60R199CP CoolMOS™ CP .

特長

  • Overcurrent comparator
  • Enable function, Fault indicator
  • Individual control circuits
  • Undervoltage supply detect. filter
  • All inputs clamped by diodes
  • Off line gate clamping function
  • Asym. undervolt. lockout thresholds
  • Insensitivity of the bridge output*
  • *to neg. transient voltages < -50 V
  • Ultra fast bootstrap diode

利点

  • Space saving package
  • Improved energy efficiency
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ