2EDF5215F
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge, High-side and low-side
-
チャネル2
-
パッケージPG-DSO-8
-
伝搬遅延オフ 範囲30 ns~46 ns
-
伝搬遅延オフ36 ns
-
伝搬遅延オン 範囲33 ns~47 ns
-
伝搬遅延オン38 ns
-
出力電流5 A
-
絶縁方式High-Side Galvanic isolation - Functional
-
認定Industrial
-
電圧クラス250 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2EDF5215FXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 250 V high and low-side gate driver
- -250 V negative HS transient immunity
- 100 V/ns dV/dt robustness
- 5 A / 9 A source / sink capability
- +9 ns /-5 ns delay accuracy
- 4 ns max delay matching
- 1.2 V output clamping threshold in UVLO
- <2 μs fast start-up time
利点
- High-side channel isolation
- Flexible: Independent channels
- robustness against ground noise
- Great signal synchronization
- Reliable for high switching frequencies
- Safe operation during system start-up
- Optimal operation in bootstrap supply
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.