VBS UVLO (Off)4.5 V
-
VBS UVLO (On)5 V
-
VCC UVLO (On)5 V
-
VCC UVLO (Off)4.5 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge, Three-Phase
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ65 ns
-
伝搬遅延オン65 ns
-
入力 Vcc 範囲7 V~18 V
-
出力電流 (Source)2 A
-
出力電流 (Sink)4 A
-
動作電圧 範囲5 V~140 V
-
技術MOTIX™ Driver
-
温度 範囲-40 °C~-125 °C
-
絶縁方式Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
-
製品名2ED2744S01G
-
認定Industrial
-
電圧クラス160 V
|
OPN
|
2ED2744S01GXTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
特長
- Bootstrap voltage (VB) of +160 V
- Floating designed for bootstrap
- Integrated bootstrap diodes
- UVLO for both high and low side
- Shoot-through protection
- Short Pulse/ noise input filter
- Schmitt trigger inputs
- 3.3 V, 5 V input logic compatible
- Small footprint 3x3 VSON10
- 2.5 kV HBM ESD, RoHS complaint
利点
- High Power Density
- Smaller Footprints
- High Durability and Reliability
- Excellent Thermal Management
- Scalability
- Simplicity (Easy to Use)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.