これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
2ED1321S12M
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

2ED1321S12M

生産終了
1200 V high-side/low-side gate driver IC with integrated bootstrap diode and OCP

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2ED1321S12M
2ED1321S12M


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    11.3 V
  • VBS UVLO (On)
    12.2 V
  • VCC UVLO (Off)
    11.3 V
  • VCC UVLO (On)
    12.2 V
  • コンフィギュレーション
    High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    350 ns
  • 伝搬遅延オン
    350 ns
  • 入力 Vcc (最小)
    13 V
  • 出力電流 (Sink)
    4.6 A
  • 出力電流 (Source)
    2.3 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
  • 製品名
    2ED1321S12M
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    1200 V

OPN
2ED1321S12MXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
MY
EiceDRIVER™ 1200 V high-side/low-side gate driver IC with typical 2.3 A source, 4.6 A sink current in DSO-16 (300mils) package for 1200 V SiC MOSFET and IGBT power devices. The 2ED1321S12M is based on our SOI-technology which has an excellent ruggedness and noise immunity against negative transient voltages on VS pin. Since the device has no parasitic thyristor structures, the design is very robust against parasitic latch up across the operating temperature and voltage range.

特長

  • Unique thin-film (SOI)-technology
  • Max. boots. volt. (VB node) +1225 V
  • Operating voltages < + 1200 V
  • Negative VS transient vol. immunity
  • 2.3 A/4.6 A peak output source/sink
  • Integrated over-current protection
  • ± 5% high accu. reference threshold
  • Shutdown less than 1 us
  • Integr. ultra-fast bootstrap diode
  • Dead-time & shoot-through preventi.
  • Enable, Fault & programmable Fault
  • Logic operational < –8 V on VS Pin

利点

  • Reduced BOM cost
  • Smaller PCB space
  • Design flexibility
  • Increased reliability/robustness
  • 50% lower level shift losses leads
  • Lower temperature operation
  • Higher reliability
  • Latch-up immune increased reliability
  • Fast & accurate over-current protection
  • Provides space and cost savings
  • Protects the switches
  • Protection at low supply voltage

図

Diagram_2ED132xS12M
Diagram_2ED132xS12M
Diagram_2ED132xS12M
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ