1EDN7136G
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

1EDN7136G

EiceDRIVER™ 200 V high-side TDI gate driver IC for GaN SG HEMTs and MOSFETs

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1EDN7136G
1EDN7136G


製品仕様情報

  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • パッケージ
    PG-VSON-10
  • 伝搬遅延オフ
    105 ns
  • 伝搬遅延オン
    105 ns
  • 出力電流
    1 A
  • 出力電流 (Sink)
    1 A
  • 出力電流 (Source)
    1 A
  • 絶縁方式
    Non-isolated
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    200 V

OPN
1EDN7136GXTMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
DE
The EiceDRIVER™ 1EDN7136G is a single-channel gate-driver IC optimized for driving Infineon CoolGaN™ Schottky gate (SG) HEMTs, as well as other GaN SG HEMTs and Si MOSFETs. This gate driver includes several key features that enable a high-performance system design with fast-switching transistors, including Truly Differential Input (TDI), 1 A peak source and sink current, active Miller clamp, adjustable charge pump, and bootstrap voltage clamp.

特長

  • 52mW idle power and >80% eff @2W 8Ω
  • Inductor-less output filtering
  • Excellent EMI performance
  • 0.03% low THD+N, 52μVrms AW noise
  • 2x BTL, 1x PBTL
  • Volume control and peak limiter

利点

  • Truly differential input reduces false triggering from ground bounce
  • Active Miller clamp helps prevent parasitic turn-on
  • Adjustable charge pump gives flexibility to adapt the gate drive to the switch
  • Flexible high- or low-side drive

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ