1EDI3041AS
新規
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

1EDI3041AS

新規
The EiceDRIVER™ 1EDI3041AS is an automotive qualified 1ch reinforced isolated gate drivers made for leading edge IGBT & SiC traction inverters
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1EDI3041AS
1EDI3041AS
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • パッケージ
    Compact LFDSO-36 fine pitch package
  • ファミリー
    EiceDRIVER™ isolated gate driver ICs for EV
  • 伝搬遅延オフ
    60 ns
  • 伝搬遅延オン
    60 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 出力電流 (Sink)
    20 A
  • 出力電流 (Source)
    20 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation – Reinforced
  • 認定
    Automotive
  • 電圧クラス
    1200 V

OPN
1EDI3041ASXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 EiceDriver Advanced
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2026
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 EiceDriver Advanced
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2026
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ 1EDI3041AS is reinforced isolated using Infineon’s coreless transformer technology and is perfectly suited for the next generation SiC & IGBT traction inverters. Advanced features like slew rate control and gate current adjustability offer optimization potential to maximize inverter performance and efficiency. It is an ISO26262 ASIL D compliant fitting to cost optimized system safety concepts.

特長

  • For IGBTs/SiC-MOSFETs
  • Integrated SPI functionality
  • CMTI > 150 V/ns
  • 8 kV reinforced insulation (DIN VDE)
  • Multi level slew rate control
  • Split output drive stage
  • 6 channel 11- bit ADC
  • DESAT with digital filtering for < 1μs
  • Power device state monitoring
  • ISO26262 ASIL D compliant

利点

  • Compensated VDS measurement
  • Sensorless SiC Tj estimation
  • Rds-on life-time monitoring
  • DESAT detection fitting next Gen SiC
  • Inverter loss reduction in partial load
  • Boost mode for deadtime reduction
  • ASIL D compliant safety mechanisms
  • Easy FMEDA analysis
  • AEC-Q100 qualified
  • Compact LFDSO-36 fine pitch package

アプリケーション

図

1edi304xas
1edi304xas
1edi304xas
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ